Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 014 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 14P 100m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 14P 100m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kobberkabel (rund)
AWG 28/7
PVC
Kabellængde: 100 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 014 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 14P 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 100 m
  • Antal ledninger 14
  • Ledningsstruktur AWG 28/7
  • Afskærmning Afskærmet
Tekniske egenskaber
  • Impedans 100 Ω
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +75 °C uberørt
    -20 ... +75 °C flyttet
  • Ledermodstand ved 20° C ≤216 Ω/km
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 9.700 g
  • Nettovægt ‌ 73 g/m
  • Oprindelsesland USA
  • Europæisk toldtarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140024458
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare