Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 18 009 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 09P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 09P 30,48m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Bakır kablo (yassı)
AWG 28/7
Halojen olmayan
Kablo uzunluğu: 30.48 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 18 009 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 09P 30,48m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 30,48 m
  • Número de núcleos 9
  • Estrutura central AWG 28/7
Características técnicas
  • Impedância 110 Ω
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +105 °C etkilenmemiş
    -20 ... +105 °C taşındı
Propriedades do material
  • Material (cabo) Halojen olmayan
  • RoHS uyumlu
  • Status ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII İçermez
  • Substâncias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Substâncias REACH SVHC İçermez
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia İçermez
Especificações e aprovações
  • Especificações
    UL 1581
    UL 758
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 520 g
  • País de origem EUA
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444993
  • GTIN 5713140024236
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın