配套产品
配套产品
型号: 09 19 516 6824 741
SEK mezz Fe 16P THR 2.9mm PL2
SEK mezz Fe 16P THR 2.9mm PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 516 6824 741
SEK mezz Fe 16P THR 2.9mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri SEK Ara kat
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Bağlantı türü
    PCB'den PCB'ye
    Anakarttan ek karta
  • Kontak sayısı 16
  • Sonlandırma uzunluğu 2,9 mm
  • Paket içeriği Bant ve makara
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 1 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 60 sn için maks. +240 °C)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 32 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 32 N
  • Performans seviyesi 2
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
    Pd/Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 160
  • Net ağırlık 4,6 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140212312
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较