Productos combinables
Productos combinables NEW
Tools
2
Part Number: 09 19 564 6829
SEK mezz Fe 64P Press-in 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 64P Press-in 4.5mm PL2

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Female connector
Press-in termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 64
Straight
Copper alloy
Nickel plated Termination side, Au over Pd/Ni Mating side
Performance level: 2
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Comparar
Part Number: 09 19 564 6829
SEK mezz Fe 64P Press-in 4.5mm PL2
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Tools
2
Detalhes do produto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 SEK 堆栈
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 压接终端
  • 连接方式
    PCB至PCB
    主板到子插件板
  • 针数 64
  • 连接长度 4.5 mm
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 128 N
  • 拔出力 ≤ 128 N
  • 性能等级 2
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1.6 mm +1.6 ‌
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镀镍 接线端
    钯/镍表面镀金 界面端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 0.02 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140211162
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar