매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
11
품번들: 09 19 506 6824
SEK mezz Fe 6P THT 2.9mm PL2
SEK mezz Fe 6P THT 2.9mm PL2

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
암형 커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR), 웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: ‌1 A
접점: 6
직선형
구리 합금
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, Pd/Ni 금도금 체결 측면
성능 레벨: 2
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
검정색
Notes
비교하다
품번들: 09 19 506 6824
SEK mezz Fe 6P THT 2.9mm PL2
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
11
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 SEK 메자닌
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법
    리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
    웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형
    PCB와 PCB 간 연결
    마더보드와 도터보드 연결
  • 컨택트핀 개수 6
  • 터미네이션 길이 2.9 mm
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (60초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
  • 삽입 포스 ≤ 12 N
  • 철수 포스 ≤ 12 N
  • 성능 레벨 2
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
    Pd/Ni 금도금 체결 측면
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 2.12 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140212268
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다