登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Różne
...
kann gelöscht werden
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 100
型号: 33 28 271 6002 100
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 100
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Connector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING T1 Industrial
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING M12 T1 Industrial Vinklad
Övergjuten
Kontaktdon 2
HARTING M12 T1 Industrial Rak
Övergjuten
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Flamsäker
Oljetålig
Halogenfri
Version
Antal kärnor
2
Ledarstruktur
1x 2x AWG 24/7
Antal kontakter
2
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
60 V DC
Överföringsegenskaper
600 MHz Bandbredd
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Skärmningsresistens
≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C orörd
-25 ... +80 °C flyttad
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67
Testspänning U
r.m.s.
1 kV (kontakt-kontakt)
2,25 kV (kontakt-jord)
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Gul
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Flamsäkerhet
EN 60811-404 Oljeresistens
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85444290
eCl@ss
27.060.307,00