配套产品
配套产品
型号: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING M12 T1 Industrial Vinklet
    Overstøbt
  • Konnektor 2
    HARTING M12 T1 Industrial Lige
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Flammehæmmende
    Oliebestandig
    Halogenfri
Version
  • Antal ledninger 2
  • Ledningsstruktur 1x 2x AWG 24/7
  • Antal kontakter 2
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber 600 MHz Båndbredde
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Modstandsdygtighed over for afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C uberørt
    -25 ... +80 °C flyttet
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67
  • Testspænding Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jordforbindelse)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjernstrømforsyning over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Flammehæmmende
    EN 60811-404 Oliebestandighed
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较