配套产品
配套产品
型号: 33 28 261 6002 003
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 003
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING T1 Industrial
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING M12 T1 Industrial 180°アングル型
    オーバーモールド
  • コネクタ 2
    HARTING M12 T1 Industrial ストレート型
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    遅燃性
    耐油性
    ハロゲンフリー
バージョン
  • ケーブル長さ 0.3 m
  • 芯数 2
  • 芯線構造 1x 2x AWG 22/7
  • コンタクト数 2
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 600 MHz 帯域幅
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 固定
    -25 ... +80 °C 変動
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    1 kV (コンタクト−コンタクト)
    2.25 kV コンタクト−GND
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu [PoDL (Power over Data Line)による遠隔電力供給]
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 難燃性
    EN 60811-404 耐油性
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 57.5 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,307.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较