登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Confections de cordon et câbles au mètre
Data
...
Réseau Câbles assemblés
HARTING T1 Industrial
33 28 261 6002 040
型号: 33 28 261 6002 040
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 040
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connecteur 1
HARTING M12 T1 Industrial angled up
Connecteur 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identification
Catégorie
系统布线
Série
HARTING T1 Industrial
Elément
电缆组装
Spécification
两端预接
Connecteur 1
HARTING M12 T1 Industrial 180°弯式
一体成型
Connecteur 2
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
Type de câble
铜质电缆 (圆型)
Description du câble
阻燃
防油
无卤素
Version
Longueur de câble
4 m
Nombre de fils
2
Structure du conducteur
1x 2x AWG 22/7
Nombre de contacts
2
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
60 V DC
Caractéristiques de transmission
600 MHz 带宽
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Résistance du blindage
≤ 100 mΩ
Limite de température
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (聚氨酯)
Couleur (câble)
黄
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
德国
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060307 总线电缆