登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Confections de cordon et câbles au mètre
Data
...
Réseau Câbles assemblés
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 020
型号: 33 28 160 2002 020
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 020
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 2.0m
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
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
连接器1
HARTING M12 T1 Industrial straight
连接器2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING T1 Industrial
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING M12 T1 Industrial Přímé provedení
Zatavení
Konektor 2
HARTING T1 Industrial
Zatavení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Ohnivzdorné
Odolné proti olejům
Bezhalogenové
Verze
Délka kabelu
2 m
Počet žil
2
Uspořádání vodičů
1x 2x AWG 22/7
Počet kontaktů
2
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
60 V AC
Přenosová charakteristika
600 MHz Šířka pásma
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Odpor stínění
≤ 100 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +80 °C Bez pohybu
-25 ... +80 °C v pohybu
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV (kontakt – kontakt)
2,25 kV (kontakt – zemnění)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Žlutá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
EN 60811-404 Odolnost proti olejům
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
110 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85444290
eCl@ss
27.060.307,00