配套产品
配套产品
型号: 33 28 161 6002 040
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 040
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING T1 Industrial
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING M12 T1 Industrial Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Konnektör 2
    HARTING M12 T1 Industrial Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Halojensiz
    Yağa dayanıklı
    Alev geciktirici
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 4 m
  • Damar sayısı 2
  • Damar yapısı 1x 2x AWG 24/7
  • Kontak sayısı 2
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri 600 MHz Bant genişliği
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
    -25 ... +80 °C taşındı
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67
  • Test gerilimi Ur.m.s.
    1 kV (kontak-kontak)
    2,25 kV (kontak-toprak)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Sarı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Alev geciktirme
    EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较