登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-kabel connectoren
...
Dataconnectoren
Single Pair Ethernet
09 45 281 2800
型号: 09 45 281 2800
T1 Industrial Jack AH IP20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2800
T1 Industrial Jack AH IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
HARTING T1 Industrial
Element
PCB-connector
Specificatie
Haaks
Versie
Aansluitmethode
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Geslacht
Vrouwelijk
Afscherming
Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
Aantal contacten
2
overige contacten
+ afscherming
Pakketinhoud
275 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
60 V DC
Transmissie-eigenschappen
600 MHz Bandbreedte
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Afschermingsbestendigheid
≤ 100 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 1.000
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Testspanning U
DC
1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-massa)
Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL)
1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL)
R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (externe voeding over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
275
Nettogewicht
2,445 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140571297
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020