配套产品
配套产品
Successor Products
1
Contacts
4
Tools
3
型号: 09 45 181 2800 XL
T1 Industrial plug SL-C IP20
T1 Industrial plug SL-C IP20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
压接针
公头
额定电流: ‌4 A
插针: 2 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.32 mm² 绞线
大批包装
注释
比较
型号: 09 45 181 2800 XL
T1 Industrial plug SL-C IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Contacts
4
Tools
3
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING T1 Industrial
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 2
  • Další kontakty + stínění
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
  • Obsah balení Velkoobjemové balení
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,08 ... 0,32 mm² Laněný
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7 Laněný
  • Vnější průměr vodiče ≤ 1,8 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika 600 MHz Šířka pásma
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Odpor stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 1.000
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Průměr kabelu 4,5 ... 6 mm
  • Zkušební napětí UDC
    1 kV (kontakt – kontakt)
    2,25 kV (kontakt – zemnění)
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 3,775 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140571303
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637