配套产品
配套产品
Successor Products
1
型号: 09 45 500 2802
T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)
T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公针
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm²
AWG 24 ... AWG 22
注释
比较
型号: 09 45 500 2802
T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto Maschio
  • Processo produttivo Contatti stampati
  • Confezione Bobina da 500 pezzi
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,22 ... 0,32 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 24 ... AWG 22
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 90,74 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140571235
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较