配套產品
配套產品
Spare Part
2
Inserts
20
零件號: 09 30 010 0902
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
用於電機應用的底座
粉末塗層
尺寸: 10 B
單鎖扣
聚碳酸酯 (PC), 不銹鋼
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁
粉末塗層
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注解
比較
加入在配置器
零件號: 09 30 010 0902
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Spare Part
2
Inserts
20
產品詳情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han-Drive®
  • Type de capot/embase Embase pour application moteur
  • Description du capot/de l'embase Peint à la poudre époxy
Version
  • Taille 10 B
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Han-Easy Lock® Oui
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage)
    Polycarbonate (PC)
    Acier inoxydable
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 7037 (gris poussière)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS normes
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numéro ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 288,1 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140044883
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較