登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Uchwyt wtyczki
61 13 213 0401 99
型号: 61 13 213 0401 99
Type-2 plug holder SAMPLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插头座
带 HARTING 3D 凝胶标签, 用于充电线缆,类型 2
注释
比较
型号: 61 13 213 0401 99
Type-2 plug holder SAMPLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Typy akcesoriów
Uchwyt wtyczki
Opis akcesoriów
z etykietą 3D HARTING
do przewodów ładowania, typ 2
Wersja
Mocowanie
Otwór montażowy 4 x 6,4 mm
Do montażu przedniego
Szczegóły
Uchwyt wtyczki z logo klienta i numerem katalogowym jest dostępny na zapytanie.
Zawartość opakowania
Próbka
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Poliamid (PA)
Kolor (akcesoria)
Czarny
Długość
75,1 mm
Szerokość
75,1 mm
Wysokość
47 mm
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140277656
eCl@ss
27.144.792,00
ETIM
EC002884
UNSPSC 24.0
25175003
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found