6
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
工业圆型连接器
...
系列
HARTING UIC
09 58 022 1023
型号: 09 58 022 1023
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-AG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 022 1023
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-AG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
连接器组
製品シリーズ
HARTING UIC
名称
UIC 558
エレメント
连接器组
バージョン
結線方式
压接针
ジェンダー
母头
コンタクト数
22
PEコンタクト
是
詳細
压接针单独封装
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.75 ... 1 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
定格電流
10 A
定格電圧
110 V
絶縁抵抗
>10
7
Ω
接触抵抗
≤ 4 mΩ
ストリップ 長さ
5 mm
締付けトルク
5 Nm M6固定螺栓
使用温度範囲
-50 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 10,000
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7035 (浅灰色)
RAL 5010(龙胆蓝)
材料(密封件)
硅酮
材料(锁扣)
不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
731.08 g
原産国
印度
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140190399
eCl@ss
27440115 圆形连接器(套)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found