配套产品
配套产品
型号: 33 50 868 6B81 030
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
3x 4x 1.0 mm2
弹性体
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 868 6B81 030
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria 系统布线
  • Seria UIC 558
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Typ przewodu 铜质电缆 (圆型)
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Liczba rdzeni 13
  • Konstrukcja rdzenia 3x 4x 1.0 mm2
  • Liczba kontaktów 13
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +90 °C
  • Średnica przewodu 13.2 mm ± 0.3 mm
  • Minimalny promień gięcia
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    12x 电缆直径 (反复弯曲)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) 弹性体
  • Kolor (kabel) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61034-2 烟密度
    EN 50305 毒性
    EN 50267-2-1 无卤
    EN 60684-2 无卤
    EN 50267-2-2 腐蚀性
    EN 50264-1 铁路车辆防火
    EN 50264-3-2 材料特性涂层(危险等级 M)
    EN 50264-3-2 耐臭氧
    DIN 51900 低火灾负荷
    EN 60811-404 耐油
    EN 60811-404 耐酸
    EN 60811-404 耐碱性
    UIC 50558
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Polska
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140351448
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • UNSPSC 24.0 26121639