登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
RJ45
09 48 858 5745 012
型号: 09 48 858 5745 012
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 1.2 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5745 012
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Conector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Conector 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
RJ45
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING VarioBoot RJ45
Direcţii preferate stânga/dreapta
Conector 2
HARTING VarioBoot RJ45
Direcţii preferate stânga/dreapta
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Cablare 1:1
Fără halogeni
Rezistent la ulei
Versiune
Lungimea cablului
1,2 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2x AWG 26/7
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
-30 ... +75 °C nemişcat
-5 ... +50 °C deplasat
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP20
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Galben
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
70 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140882157
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609