饰品
6
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 844 7745 008
型号: 09 48 844 7745 008
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.8m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: 09 48 844 7745 008
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Connettore 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
Connettore 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
RJ45
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING VarioBoot RJ45
Direzioni preferite alto/basso
Connettore 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Cablaggio 1:1
Halogen-free
Resistente agli oli
Versione
Lunghezza del cavo
0,8 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
4x 2x AWG 26/7
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 6
A
Classe E
A
fino a 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura massima
-30 ... +75 °C non spostato
-5 ... +50 °C spostato
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP20
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Giallo
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
50 g
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140882751
eCl@ss
27.060.390,00