登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
123
没有可用数据
eShop
Confections de cordon et câbles au mètre
Data
...
Réseau Câbles assemblés
RJ45
09 48 848 4745 090
型号: 09 48 848 4745 090
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 9.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 090
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 9.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Connecteur 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
Connecteur 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
RJ45
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING VarioBoot RJ45
Directions préférées haut/bas
Connecteur 2
HARTING VarioBoot RJ45
Directions préférées haut/bas
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Câblage 1:1
sans halogène
Résistant à l'huile
Version
Longueur de câble
9 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2x AWG 26/7
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
Classe E
A
jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limite de température
-30 ... +75 °C indifférent
-5 ... +50 °C enlevé
Indice de protection selon IEC 60529
IP20
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Jaune
Spécifications et homologations
Spécifications
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
380 g
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140882478
eCl@ss
27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
UNSPSC 24.0
26121609