Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 07 001 0120 1
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PUR
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PUR

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Puszki dystrybucyjne
Wstępnie zmontowany przewód główny, Z LED zielony/żółty
Liczba kontaktów: 4
Całkowita liczba portów: 4
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 07 001 0120 1
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PUR
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element 配电箱
  • Specification
    预装主电缆
    带绿色/黄色LED
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 3x 0.75 mm2 + 4x 0.34 mm2
  • Total number of ports 4
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 1
  • Circuit logic PNP
材料特性
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 615 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140276963
  • eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare