登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
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
製品シリーズ
M12
09 07 001 2225 300
型号: 09 07 001 2225 300
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PVC w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 5
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2225 300
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PVC w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
分配箱
仕様
組立済みマスターケーブル
バージョン
ケーブル長さ
2 m
芯線構造
3x AWG 18 + 16x AWG 22
ポート総数
8
コンタクト数
5
技術的特性
定格電流
9 A
定格電圧
10 V DC
30 V DC
使用温度範囲
-30 ... +85 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67
ポートごとのチャネル数
2
回路ロジック
PNP
材質
材質 (ケーブル)
PVC
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
镍
仕様および認証
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
商用データ
梱包寸法
1
原産国
中国
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140277373
eCl@ss
27,440,108.00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found