配套产品
配套产品 新
시스템 케이블
28
型号: 09 07 001 0110 1
har-SAB M8/4/4p PAC 5m
har-SAB M8/4/4p PAC 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0110 1
har-SAB M8/4/4p PAC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
시스템 케이블
28
产品详情
식별
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M8
  • 요소 배전함
  • 사양
    사전 조립 마스터 케이블
    LED 녹색/황색 적용
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 포트 총 개수 4
  • 컨택트핀 개수 4
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 6 A
  • 정격 전압
    10 V DC
    30 V DC
  • 제한 온도 -25 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67
  • 포트 당 채널 개수 2
  • 회로 로직 PNP
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85371098
  • GTIN 5713140572997
  • eCl@ss 27,440,108.00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较