登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Cavi assemblati
52
没有可用数据
eShop
...
Serie
M8
09 07 004 2010 0
型号: 09 07 004 2010 0
har-SAB M8/8/3p M16/14p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
主电缆 M16,14 针, 带绿色/黄色LED
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 004 2010 0
har-SAB M8/8/3p M16/14p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Serie
Connettori circolari M8
Elemento
Distribution boxes
Specifiche
Cavo master M16, 14 poli
Con LED verde/giallo
Versione
Numero totale di porte
8
Numero di poli
3
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
6 A
Tensione di esercizio
10 V DC
30 V DC
Temperatura massima
-25 ... +85 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP67
Numero di canali per porta
1
Circuit logic
PNP
Proprietà del materiale
RoHS
Conforme
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
140 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85371098
GTIN
5713140276758
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes