Tools
2
没有可用数据
eShop
Соединители для печатных плат
har-
bus
®
HM Метрические соединители
...
5-рядные / 8-рядные соединители
Угловые розетки
17 33 095 2101
型号: 17 33 095 2101
розетка НМ-95АВ
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Розетка
Подключение запрессовкой
Номинальный ток: 1 A
Контакты: 95
Угловой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
Бежевый
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 33 095 2101
розетка НМ-95АВ
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
har-
bus
®
HM
Название
Тип AB19
Элемент
Розетка
Описание контактов
Угловой
Версия
Метод подключения
Подключение запрессовкой
Тип соединения
От материнской к дочерней плате
Число контактов
95
Содержимое упаковки
Труба
Технические характеристики
Ряды контактов
7
Шаг контактов (сторона подключения)
2 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2 mm
Номинальный ток
1 A
Скорость передачи данных
≤ 2.500 Mbit/s
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 71,25 N
Усилие расстыковки
≥ 14,25 N
Уровень исполнения
2
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0,75 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
≥1,4 mm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
Цвет (контактная вставка)
Бежевый
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
Ni Сторона подключения
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Триоксид сурьмы
Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
13
Вес нетто
15 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140122154
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11