Tools
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
17 79 000 0029
型号: 17 79 000 0029
har-bus HM Kod.-Eins. f. Fe nussbraun
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于母连接器
热塑性塑料
RAL 8011 (深棕)
注释
比较
型号: 17 79 000 0029
har-bus HM Kod.-Eins. f. Fe nussbraun
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
har-
bus
®
HM
附件种类
编码件
附件介绍
用于母连接器
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
RAL 8011 (深棕)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.167 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140122802
eCl@ss
27440203 工业连接器编码
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
下载
HARTING Device Connectivity