登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
17 02 175 2202
型号: 17 02 175 2202
har-bus HM Mel. Typ B, AFS 2, Tube
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 175
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 17 02 175 2202
har-bus HM Mel. Typ B, AFS 2, Tube
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
har-
bus
®
HM
标识
B25型
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
压接终端
连接方式
主板到子插件板
针数
175
插针布局
C / B / A / A / A / B / C
包装内容
管
技术参数
插针排
7
针间距(接线端)
2 mm
针间距(插拔端)
2 mm
额定电流
1 A
数据速率
≤ 2,500 Mbit/s
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 131.25 N
拔出力
≥ 26.25 N
性能等级
2
测试电压U
r.m.s.
0.75 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1.4 mm
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
米色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
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
10
净重
14.71 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140120471
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found