登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Novità eShop
Connettori Industriali / Han
®
Switch Ethernet Industriali
connettori da PCB
Interfacce operatore
Connettori di interfaccia
Connettore circolari
Patch cord
Apparecchi di ricarica per la mobilità elettrica
Utensili
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
eShop
connettori da PCB
har-
bus
®
HM Connettori Hard metric
...
Connettore a 5 file / 8 file
Connettori maschio diritti
17 04 154 2010
型号: 17 04 154 2010
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 2, Tube
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 154
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 04 154 2010
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 2, Tube
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har-
bus
®
HM
Identificazione
Tipo B22
Elemento
Connettore maschio
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento press-in
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli
154
Configurazione contatti
CT / S / S / S / S / S / CT
Settori di applicazione
CompactPCI AB friendly
Confezione
Tubo
Dettagli tecnici
File di contatti
7
Spazio di contatto (lato cavi)
2 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
2 mm
Corrente d'esercizio
1 A
Data rate
≤ 2.500 Mbit/s
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 115,5 N
Forza di prelievo
≥ 23,1 N
Classe di lavoro
2
Tensione di prova U
r.m.s.
0,75 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1,4 mm
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto)
Beige
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
11
Peso netto
16 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140120884
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11