配套产品
配套产品
型号: 17 03 055 2218
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 55
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
型号: 17 03 055 2218
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-bus® HM
  • Identificazione Tipo C
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento press-in
  • Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
  • Numero di poli 55
  • Configurazione contatti - / BA / BA / BA / BA / BA / -
  • Confezione Tubo
Dettagli tecnici
  • File di contatti 7
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2,500 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 41.25 N
  • Forza di prelievo ≥ 8.25 N
  • Classe di lavoro 2
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0.75 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1.4 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Colore (inserto) 米色
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 3,18 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140836709
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415