PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 0500 376
型号: 33 15 243 0500 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
har-flex IDC fem 32pos PL1
连接器2
har-flex IDC fem 32pos PL1
Название
Категория
System cabling
Серия
har
-flex
®
Элемент
Cable assemblies
Спецификация
Pre-assembled on both sides
Соединитель 1
har
-flex
®
Female connector
Соединитель 2
har
-flex
®
Female connector
Different connector direction
Тип кабеля
Copper cable (flat)
Версия
Длина кабеля
0.5 m
Количество жил
32
Структура ядра
32x AWG 30
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Grey
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Antimony trioxide
Lead
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140245273
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14