配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0500 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
    Dirección del conector diferente
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 68
  • Estructura de núcleo 68x AWG 30
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 41,8 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140150225
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较