登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kortkonnektorer
15 39 010 0601 234
型号: 15 39 010 0601 234
har-flex Board IDC 10p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.45 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 010 0601 234
har-flex Board IDC 10p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flex®
Identifikation
Board IDC
Element
PCB-overgangskonnektor
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (SMT)
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
10
Pakkens indhold
Tape og rulle
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (AWG)
AWG 30
Kontaktrækker
2
Kontaktafstand (termineringsside)
1,27 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
0,635 mm
Nominel strøm
1,45 A
Nominel strøm
@ 85 °C
Frigangsafstand
0,4 mm
Krybeafstand
0,4 mm
Isolationsmodstand
> 2,11 x 10
9
Ω
Kontaktmodstand
< 10 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Testspænding U
r.m.s.
0,91 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Sn over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
600
Nettovægt
0,47 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140838338
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found