配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 15 39 016 0602 000
har-flex Board IDC 16p cable guide
har-flex Board IDC 16p cable guide

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 016 0602 000
har-flex Board IDC 16p cable guide
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Board IDC
  • アクセサリータイプ ケーブルガイド
バージョン
  • コンタクト数 16
技術的特性
  • コンタクトピッチ(結線側) 0.635 mm
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
材質
  • 材質(アクセサリー) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(アクセサリー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 600
  • 正味重量 0.14 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140570061
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较