Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Artikel nummer: 15 39 018 0602 000
har-flex Board IDC 18p cable guide
har-flex Board IDC 18p cable guide

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelstyrning
Flytkristallpolymer (LCP)
Svart
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Artikel nummer: 15 39 018 0602 000
har-flex Board IDC 18p cable guide
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Board IDC
  • Tillbehörstyp Kabelstyrning
Version
  • Antal kontakter 18
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 0,635 mm
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (tillbehör) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • GTIN 5713140838123
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare