配套产品
配套产品
Tools
2
饰品
2
型号: 15 39 024 0601 234
har-flex Board IDC 24p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 24p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.2 A
插针: 24
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 024 0601 234
har-flex Board IDC 24p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
饰品
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Board IDC
  • Eleman PCB geçiş konnektörleri
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 24
  • Paket içeriği Bant ve makara
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 1,27 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 0,635 mm
  • Nominal akım ‌ 1,2 A
  • Nominal akım @ 85 °C
  • Açıklık mesafesi ‌ 0,4 mm
  • Creepage mesafesi ‌ 0,4 mm
  • Yalıtım direnci > 2,11 x 109 Ω
  • Kontak direnci < 10 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,91 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 600
  • Menşei ülkesi Çin
  • GTIN 5713140838000
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较