板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 024 0602 000
型号: 15 39 024 0602 000
har-flex Board IDC 24p cable guide
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 024 0602 000
har-flex Board IDC 24p cable guide
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Accessori
Serie
har-flex®
Identificazione
Board IDC
Tipo di accessorio
Guida cavo
Versione
Numero di poli
24
Dettagli tecnici
Spazio di contatto (lato cavi)
0.635 mm
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Proprietà del materiale
Materiale (accessori)
液晶聚合物 (LCP)
Colori (accessori)
黑色
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Cina
GTIN
5713140837997
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400