Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
2
饰品
2
Objednací číslo: 15 39 030 0601 234
har-flex Board IDC 30p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 30p 600pcs per reel

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Propojovací konektory na PCB
Pájení přetavením (SMT)
Jmenovitý proud: ‌1.17 A
Kontakty: 30
Slitina mědi
Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Poznámky
Porovnejte
Tento díl je k dispozici na vyžádání. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 15 39 030 0601 234
har-flex Board IDC 30p 600pcs per reel
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
2
饰品
2
Detaily produktu
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Board IDC
  • 原件 PCB转换连接器
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 30
  • 包装内容 带子和线巻
技术参数
  • 导体截面积 (AWG) AWG 30
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 1.27 mm
  • 针间距(插拔端) 0.635 mm
  • 额定电流 ‌ 1.17 A
  • 额定电流 @ 85 °C
  • 放电距离 ‌ 0.4 mm
  • 爬电距离 ‌ 0.4 mm
  • 绝缘阻抗 > 2.11 x 109 Ω
  • 接触电阻 < 10 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 测试电压U r.m.s. 0.91 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
商业数据
  • 包装尺寸 600
  • 原产国 中国
  • GTIN 5713140837874
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte