PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 030 0603 000
型号: 15 39 030 0603 000
har-flex Board IDC 30p strain relief
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 030 0603 000
har-flex Board IDC 30p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada
har
-flex
®
Identifikace
Board IDC
Typ příslušenství
Odlehčení tahu
Verze
Počet kontaktů
30
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Odpojovací síla
> 20 N
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (příslušenství)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Čína
GTIN
5713140837850
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400