配套产品
配套产品 新
Tools
2
饰品
2
型号: 15 39 032 0601 234
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.16 A
插针: 32
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 032 0601 234
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
2
饰品
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Board IDC
  • Element PCB-overgangskonnektor
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 32
  • Pakkens indhold Tape og rulle
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 30
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 1,27 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 0,635 mm
  • Nominel strøm ‌ 1,16 A
  • Nominel strøm @ 85 °C
  • Frigangsafstand ‌ 0,4 mm
  • Krybeafstand ‌ 0,4 mm
  • Isolationsmodstand > 2,11 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand < 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Testspænding Ur.m.s. 0,91 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 600
  • Oprindelsesland Kina
  • GTIN 5713140837836
  • eCl@ss 27.460.201,00