Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores para placas de circuitos
15 39 042 0602 000
型号: 15 39 042 0602 000
har-flex Board IDC 42p cable guide
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 042 0602 000
har-flex Board IDC 42p cable guide
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
har-flex®
Identificación
Board IDC
Tipo de accesorio
Guía de cable
Versión
Número de contactos
42
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de terminación)
0,635 mm
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Propiedades del material
Material (accesorios)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (accesorios)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
China
GTIN
5713140837614
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400