매칭 제품
매칭 제품 NEW
Tools
2
Accessories
2
품번들: 15 39 044 0601 234
har-flex Board IDC 44p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 44p 600pcs per reel

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
PCB 전이 콘넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
정격 전류: ‌1.13 A
접점: 44
구리 합금
Ni 주석 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
검정색
Notes
비교하다
이 제품은 요청 시 제공됩니다. 지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 15 39 044 0601 234
har-flex Board IDC 44p 600pcs per reel
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Tools
2
Accessories
2
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Board IDC
  • 요소 PCB 전이 콘넥터
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 44
  • 패키지 내용 테이프 & 릴
기술적 특성
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 30
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 1.27 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 0.635 mm
  • 정격 전류 ‌ 1.13 A
  • 정격 전류 @ 85 °C
  • 기중 거리 ‌ 0.4 mm
  • 연면 거리 ‌ 0.4 mm
  • 절연 저항 > 2.11 x 109 Ω
  • 접점 저항 < 10 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.91 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상업용 데이터
  • 포장 규격 600
  • 원산지 중국
  • GTIN 5713140837584
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다