配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 15 39 006 0602 000
har-flex Board IDC 6p cable guide
har-flex Board IDC 6p cable guide

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 006 0602 000
har-flex Board IDC 6p cable guide
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Board IDC
  • 附件种类 电缆导轨
版本
  • 针数 6
技术参数
  • 针间距(接线端) 0.635 mm
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(附件) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(附件) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
商业数据
  • 包装尺寸 600
  • 净重 0.2 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140570245
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)