配套产品
配套产品 新
Tools
3
Accessories
2
型号: 15 39 008 0601 234
har-flex Board IDC 8p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 8p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.53 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 008 0601 234
har-flex Board IDC 8p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
3
Accessories
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Board IDC
  • Element Złącza przejściowe PCB
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 8
  • Zawartość opakowania Taśma i szpula
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 30
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 1,27 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 0,635 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,53 A
  • Prąd znamionowy @ 85 °C
  • Odstęp izolacyjny ‌ 0,4 mm
  • Długość drogi upływu ‌ 0,4 mm
  • Rezystancja izolacji > 2,11 x 109 Ω
  • Rezystancja styku < 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,91 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 600
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • GTIN 5713140838376
  • eCl@ss 27.460.201,00