Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 04 100 2001 333
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Terminering af flydelodning (SMT)
Kontakter: 100
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 1
Flydende krystal polymer (LCP)
Sort
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 15 04 100 2001 333
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione HD-Card Edge
  • Elemento Corpo connettore
  • Caratteristiche The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Numero di poli 100
  • Confezione Campione
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 0,8 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 0,8 mm
  • Data rate ‌ 25 Gbit/s
  • Distanza di scarica in aria
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Corpo connettore
    ≥0,1 mm Scheda figlia
  • Distanza di scarica superficiale
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Corpo connettore
    ≥0,1 mm Scheda figlia
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 70 N
  • Forza di prelievo ≥ 20 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 200
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarità dei contatti ≤ 0,13 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 10,345 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140205444
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Link
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare