配套产品
配套产品
型号: 15 04 120 2601 000
har-flex HD-Card Edge 120 SMT PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 120 SMT PL1 200pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 120
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 120 2601 000
har-flex HD-Card Edge 120 SMT PL1 200pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering HD-Card Edge
  • Element Kontaktdon
  • Funktioner Förbindningsmetod för nedtryckare: SMT
Version
  • Förbindningsmetod 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Förbindningstyp
    主板到子插件板
    堆栈
  • Antal kontakter 120
  • Leveransomfattning 每卷 200 个
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 0.8 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 0.8 mm
  • Datahastighet ‌ 25 Gbit/s
  • Fritt avstånd
    ≥0.2 mm 电路板
    ≥0.53 mm 连接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • Krypavstånd
    ≥0.2 mm 电路板
    ≥0.53 mm 连接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 85 N
  • Urtagningskraft ≥ 24 N
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 200
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanära kontakter ≤ 0.15 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) 黑色
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 0,001 kg
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140205666
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Länkar
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较