har
-flex
®
15 85 416 2601 333
型号: 15 85 416 2601 333
har-flex Hybrid F ang 4+16 SMT PL1Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 416 2601 333
har-flex Hybrid F ang 4+16 SMT PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har
-flex
®
Identificação
Híbrido
Elemento
Conector fêmea
Descrição do contato
Angular
Características
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Cartão extensor
Número de Pólos
20
Número de contatos de sinal
16
Número de contatos de potência
4
Conteúdo da embalagem
Amostra
Características técnicas
Espaçador de contato (lado da terminação)
1,27 mm
2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
1,27 mm
2,54 mm
Tensão Nominal
50 V AC
120 V DC
Tensão Nominal
conforme IEC 60664-1
Tensão nominal de impulso
1,5 kV
Grau de poluição
2
Distância de folga
≥0,4 mm Pólos de Sinal
≥1,74 mm Pólos de Potência
≥1,11 mm Contatos de sinal para potência
Distância de escoamento
≥0,4 mm PCI: Contatos de sinal
≥1,74 mm PCI: Contatos de potência
≥1,11 mm PCI: Contatos de sinal para potência
≥0,4 mm Conector: Contatos de sinal
≥1,89 mm Conector: Contatos de potência
≥2,09 mm Conector: Contatos de sinal para potência
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 25 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Nível de desempenho
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão U
r.m.s.
0,5 kV Sinal
1,39 kV Sinal / Potência
1,39 kV Potência / Potência
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaridade de contatos
0,12 mm
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
12 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140205178
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found