主板到子插件板连接
15 72 208 2701 000
型号: 15 72 208 2701 000
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 21.5 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 208 2701 000
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs
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
har-flex®
标识
混合
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
特点
电源针的连接方式:THR
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
主板到子插件板
堆栈
针数
10
信号针数
8
电源针数
2
包装内容
每卷 200 个
技术参数
针间距(接线端)
1.27 mm
2.54 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
2.54 mm
堆码高度
3.25 mm
额定电流
21.5 A
额定电压
50 V AC
120 V DC
额定电压
符合 IEC 60664-1 标准
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
2
放电距离
≥0.4 mm 信号针
≥0.94 mm 电源针
≥0.7 mm 信号到电源插针
爬电距离
≥0.4 mm PCB:信号针
≥0.94 mm PCB:电源针
≥0.7 mm PCB:信号至电源针
≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
≥1.89 mm 连接器:电源针
≥1.94 mm 连接器:信号到电源针
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV 信号
0.84 kV 信号/电源
0.84 kV 电源/电源
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
插针共面
0.12 mm
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
1,240 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140204966
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found