登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conjuntos de conectores e cabos
15 29 056 2501 000
型号: 15 29 056 2501 000
har-flex IDC fem 56pos PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 56
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 29 056 2501 000
har-flex IDC fem 56pos PL1
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
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har
-flex
®
Identificação
Signal
Elemento
Conector fêmea
Descrição do contato
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação com remoção de isolação IDC
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
56
Características técnicas
Seção transversal do condutor [AWG]
AWG 30
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da terminação)
0,635 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
1,27 mm
Distância de folga
≥0.35 mm 用于实心导线
≥0.4 mm 用于绞合线
Distância de escoamento
≥0.35 mm 用于实心导线
≥0.4 mm 用于绞合线
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
< 25 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 44,8 N
Força de retirada
≥ 8,4 N
≤ 39,2 N
Nível de desempenho
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão U
r.m.s.
0,5 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
Material (inserto)
液晶聚合物 (LCP)
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
GTIN
5713140198876
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415