Метод подключения
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Тип соединения
От материнской к дочерней плате
Плата расширения
Число контактов
6
Подробные данные
Согласно стандарту IEC 61984 - это соединитель без защитного кожуха. Защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться типом установки пользователя.
Содержимое упаковки
400 штук на катушке
Технические характеристики
Шаг контактов (сторона подключения)
2,54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2,54 mm
Номинальный ток
21 A
Номинальное напряжение
180 V
Номинальное напряжение
В соответствии с IEC 60664-1